Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Numer produktu: 584568
GTIN: 4046548105636
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-stykowe złącze proste M12,kodowanie D, na złącze
proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 5 m
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-stykowe złącze proste M12,kodowanie D, na złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 5 m
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 0.5 |
| Typowa rezystancja żyły K1 | 120 Ohm/km |
| Typowa impedancja charakt. K1 | 100 Ohm |
| Pojemność żyły K1 | 52 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
60 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze męskie M12 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | |
| Przyłącze typu 2 | 8-pinowe złącze męskie Mini-IO |
| Kształt przyłącza typu 2 | proste |
| Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
| Materiał powierzchni styku 1 | CuZn, złocony |
| Materiał powierzchni styku 2 | Au |
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał izolacji kabla K1 | PE |
| Długość przewodu | 5 |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kategoria kabla K1 | Cat5 |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony podobny do RAL6018 |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Przekrój przewodu |
0.34
0.34 |
| Przekrój kabla średni K1 | 22 |
| Splatanie K1 | Gwiazda quad |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Bezhalogenowe | tak |
| Odporność na olej | odporność |
| Odporność ogniowa |
UL-styl 20549
UL 758, FT1 |
| Ciężar netto | 335 |
| Ciężar brutto | 340 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548105636 |
| Tom | 1.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |