text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 6 produktów
PIT oe 4S
402311
Zespół przycisków z 4 przyciskami LED, wraz z nakrętkami mocującymi. Akcesoria opcjonalne dla PIT m4 SEU [402250].

Na zamówienie
PIT oe ETH
402314
Interfejsy z możliwością aktywacji Ethernet (RJ45), napięcie zasilającei wejściowe 24 V

Na zamówienie
PIT oe ETH 5V
402315
Interfejsy z możliwością aktywacji Ethernet (RJ45), napięcie zasilającei wejściowe 5 V

Na zamówienie
PIT oe USB  connector spring load
402316
Listwa zaciskowa do PIT oe USB [402313] jako część zamienna. Składzestawu: 1 x 7-pinowe złącze wewnętrzne, wersja spręży ...

Na zamówienie
PIT oe USB sealing cap
402317
1 x osłona do PIT oe USB [402313] jako część zamienna.

Na zamówienie
PIT oe USB
402313
Możliwość aktywacji interfejsu USB

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie