Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"315192","name":"PSSu E F PS2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E F PS2-R
Numer produktu: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania,
zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1 A buforowane (20 ms), zasilanie
peryferyjne wejścia 24 V DC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A, do
zastosowań w kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprze...
Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilaniemodułu wejścia 24 VDC 1 A buforowane (20 ms), zasilanie peryferyjne wejścia 24 V DC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A, do zastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 7 |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Izolacja potenc. UINT1 do U2 | |
| Izolacja potencjałów U1 do U2 | 2500 V |
| Przeznaczenie UINT1 | Napięcie wew. systemu |
| Tolerancja UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 1 |
| Przerwanie U mostka UINT1 stn. | |
| UINT1 odporność na zwarcia | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Obszar śledzenia (1 m – 3 m) |
| Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
| Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 50155 |
| Temperatura pracy |
-40
70 |
| Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
| Temp. otoczenia do stand. 2 | -40... +70 °C |
| Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
| Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | |
| Dozwolona kondensacja? |
Skrót
EN 50155 |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 50125-3 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 61373 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 50125-3 |
| Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
| Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
| Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
| Przysp. szum. szerokopasm. | |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 2 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 5 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 50124-1 |
| Kategoria przepięcia | OV2 |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | PD2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 25.2 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 53 |
| Ciężar brutto | 62 |
| Nazwa elementu kodującego | B |
| Kolor elementu kodującego | Żółty |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242611 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067774 |
| Tom | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach. Tylko do odświeżenia napięcia zasilania iutworzenia
grup zasilania!