Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328860","name":"PSS u2 A CE E (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
Numer produktu: 328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072532 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 10 |