Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMI v704e
Numer produktu: 266704
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 4,3", rozdzielczość 480 x272 pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 port RJ45 100
MBit/s, 1 port USB host 2.0, zegar czasu rzeczywistego b... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 4,3", rozdzielczość 480 x272 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 port USB host 2.0, zegar czasu rzeczywistego buforowany kondensatorem, 24 V DC, 4 W, wersja ekonomiczna, OS Linux, zainstalowanei licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu, preinstalowaneoprogramowanie: Oprogramowanie do wizualizacji Pilz.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
System operacyjny | Linux |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 W |
Wyświetlać
Typ wyświetlacza | TFT |
Przekątna ekranu | 4.3 Zoll |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 272 |
Wyświetl głębię kolorów | 262144 |
Typ ekranu dotykowego | pojemnościowy |
CPU
Prędkość taktowania procesora | 800 MHz |
Pamięć robocza | 512 MB |
Rzecz. zegar czasu | Tak |
Port USB
Liczba interfejsów hosta USB | 1 |
Typ interfejsu hosta USB | USB 2.0 typ A |
Interfejs Ethernet
Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy | |
Typ obudowy UL | 1,2,5 |
Dane mechaniczne
Wysokość | 95 mm |
Szerokość | 135 mm |
Głębokość | 36.3 mm |
Ciężar netto | 435 g |
Ciężar brutto | 695 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 % |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548083330 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27330201 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001412 |
Tom | 4.741 |
Akcesoria opcjonalne
Pasuje do
PASvisu RT Variables 500 PMI
265456
PASvisu, licencja uruchomieniowa na PMI dla 500 zmiennych zewnętrznych.