Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400300","name":"PIT esb2.1 contact block 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
Numer produktu: 400300
PITestop, blok styków, 1 N/C, zacisk śrubowy.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
Na liście cULus
EAC (Europa i Azja) TÜV |
Automonitorowanie | nein |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
85 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 37 |
Szerokość | 27 |
Głębokość | 43.6 |
Ciężar netto | 17 |
Ciężar brutto | 20 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Kod EAN | 4046548003802 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371302 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000041 |
Tom | 0 |