Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT en1.0a-5m-s
Numer produktu: 401111
Wyłącznik zezwalający, 3 poziomy, 1 styk sygnałowy, 6-żyłowy przewód (5m)
otwarty.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Automonitorowanie | nein |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 125 |
Max. current AC15 safety cont. | 0.3 |
Voltage DC13 safety cont. | 30 |
Max.current DC12 safety cont. | 1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
0
50 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Długość przewodu | 5 |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Położenie montażowe | dowolne |
Typ połączenia | 5m Kabel |
Materiał obudowy części dolnej | PP |
Wysokość | 125 |
Szerokość | 45 |
Głębokość | 45 |
Średnica | 45 |
Ciężar netto | 361 |
Ciężar brutto | 388 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548065145 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371238 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002571 |
Tom | 0 |