Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Protective Column 3-080/1
Numer produktu: 630962
GTIN: 4046548074291
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op
Protective Column” o długości 120 cm dla odległości
wiązki 400 mm. Liczba luster: 3. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać
stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 120 cm dla odległości wiązki 400 mm. Liczba luster: 3. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Ciężar netto | 10830 |
| Ciężar brutto | 11400 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op Protective Base/1
630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej
ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op
Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.