text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Protective Column-090/1

Numer produktu: 630951
GTIN: 4046548068894
Profil aluminiowy o długości 90 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Profil aluminiowy o długości 90 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy Aluminium  
Wysokość 900  
Ciężar netto 7410  
Ciężar brutto 7800  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068894  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania fotokomórki z serii „PSEN op .../1”, dla fotokomórek o długości od 15 cm do 120 cm włącznie w odpowiednim profilu aluminiowym PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania lusterek odchyleniowych z serii "PSEN op Mirror.../1" w odpowiednimprofilu aluminiowym PSEN op Protective Column/1.