text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Bracket kit antivibration

Numer produktu: 630327
Uchwyt kątowy do PSENopt z odbojnikiem gumowym.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Ciężar netto 133  g
Ciężar brutto 136  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73269098  
UNSPSC 25 39121528  
Kod EAN 4046548001983  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
Tom 0