Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6C000184","name":"PSEN opII X-muting set extended","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII X-muting set extended
Numer produktu: 6C000184
GTIN: 4046548104738
Rozszerzony zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący
2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 1 x
materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, lampę mutingu, 1
skrzynkę przyłączeniową
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rozszerzony zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ramion do mutingu, 1 x materiały do mocowania, 2 x kabel połączeniowy 1 m, lampę mutingu, 1 skrzynkę przyłączeniową
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104738 |
| Tom | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |