Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII Laserpointer
Numer produktu: 632014
GTIN: 4046548080803
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
FDA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
3
3 |
Dane dotyczące środowiska
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
Dane mechaniczne
| Materiał produktu |
PP
PA-HF |
| Wysokość | 106 |
| Szerokość | 42 |
| Głębokość | 46.1 |
| Ciężar netto | 90 |
| Ciężar brutto | 100 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |