text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN me4.01 / 4AS

Numer produktu: 570241
GTIN: 4046548002683
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 1 N/O, 1 N/C.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Temperatura pracy -30 - 80  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 100  mm
Szerokość 30  mm
Głębokość 30.5  mm
Ciężar netto 102  g
Ciężar brutto 148  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
ETU  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
96-45-7  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002683  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN me4AS
PSEN me4AS 570260
Aktuator standardowy PSEN me4 do mechanicznego ryglowania osłonybezpieczeństwa.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.