Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs4.1 Key gy2
Numer produktu: 541182
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „2”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-10
55 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 15.1 |
Szerokość | 42 |
Głębokość | 8 |
Ciężar netto | 5 |
Ciężar brutto | 6 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548096675 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002997 |
Tom | 0 |