text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 8 produktów
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem sin/cos, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na ...

Na zamówienie
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem sin/cos, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowanie ...

Na zamówienie
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem HTL, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust ...

Na zamówienie
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem HTL, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowaniem na ...

Na zamówienie
PSEN enc s1 eCAM
544011
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.

Na zamówienie
PSEN enc m2 eCAM
544022
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust pasowan ...

Na zamówienie
PSEN enc m1 eCAM
544021
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.

Na zamówienie
PSEN enc s2 eCAM
544012
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie