text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC EZ402UDAPC5O094

Numer produktu: 8G000007
EZ-Servo motors: Mo = 5,2Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Stopień ochrony obudowy  
Ciężar netto 5100  g
Ciężar brutto 6500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
Kod EAN 4046548105155  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27022602  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000034  
Funkcja odniesienia ETIM EC001851  
Tom 0