Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-stykowe ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 2 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 5 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 10 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 20 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 17- pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 50 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 12- pinowe wtyczka trzpieniowa M12, proste,kodowanie A, przekrój 12 x 0,25
mm², 5 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 12- pinowe wtyczka trzpieniowa M12, proste,kodowanie A, przekrój 12 x 0,25
mm², 10 m
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 12- pinowe wtyczka trzpieniowa M12, proste,kodowanie A, przekrój 12 x 0,25
mm², 20 m
Na zamówienie
Zabezpieczenie przed manipulacją dla złącza wtykowego i ochrona przedniezamierzonym
rozłączeniem, do jednorazowego użytk ...
Na zamówienie
Zabezpieczenie przed manipulacją dla złącza wtykowego i ochrona przedniezamierzonym
rozłączeniem, do jednorazowego użytk ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, pro ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, ko ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, pro ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanieA,
na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kod ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, ko ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, pro ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.