Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380301","name":"PSEN cs adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs adapter
Numer produktu: 380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny,
z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm²,
czarny, z ekranem (oplot druciany) d... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa) do PSS67 i PDP67.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 2 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 60 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 0.1 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.9 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Liczba przewodów | 7 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | UL FT2 |
Materiał obudowy | PUR |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 39 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548055320 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |