text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 311 produktów
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
Adapter Y do podłączenia nadajnika i odbiornika urządzenia PSENopt II Advanced bez kodowania do wejścia FS, 5-pinowego z ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Przewód połączeniowy, 19-pinowe złącze żeńskie M23, proste, kodowanie N, przekrój żył: 19 x 0,25 mm², długość przewodu: ...

Na zamówienie
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe ...

Na zamówienie
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój ży ...

Na zamówienie
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój ży ...

Na zamówienie
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinow ...

Na zamówienie
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój ż ...

Na zamówienie
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, p ...

Na zamówienie
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, pr ...

Na zamówienie
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, p ...

Na zamówienie
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, pr ...

Na zamówienie
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, długość przewodu: 2 m

Na zamówienie
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, długość przewodu: 5 m

Na zamówienie
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, długość przewodu: 10 m

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie