Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PES actuator board ec en
Numer produktu: 1S000009
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminaloperatorski, technologia stycznikowa,
ze stycznikami pomocniczymi 24 V DC, terminal operatorski z oznakowaniem
w języku angielskim, dokumen... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminaloperatorski, technologia stycznikowa, ze stycznikami pomocniczymi 24 V DC, terminal operatorski z oznakowaniem w języku angielskim, dokumentacja w języku angielskim i niemieckim.
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 133 mm |
Szerokość | 297 mm |
Głębokość | 160 mm |
Ciężar netto | 1120 g |
Ciężar brutto | 1170 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Kod EAN | 4046548094336 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
Tom | 22.066 |
Akcesoria opcjonalne
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, niebieski.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
Pasuje do
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,niebieski.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm,czerwony.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, długość 1 m, złącze 4 mm, czarny.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czerwony.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy,
wysokoelastyczny przewód połączeniowy, z izolowanymi złączamibezpieczeństwa,
długość 1 m, przyłącze 4 mm, czarny.