Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMCprimo C2.0/C/C/2

680180
PMCprimo C2.0/C/C/2
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: none

Na zamówienie
 
Certyfikacja: CE
Napięcie zasilania (V): 24,0
Opcja oprogramowania: 2 = bez
Liczba wejść: 8
Szerokość: 18.5 mm
Wysokość: 173.0 mm
Głębokość: 97.0 mm
Ciężar brutto: 300 g
Ciężar netto: 200 g
Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość