Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMCprimo C.0/C/A/4

680162
PMCprimo C.0/C/A/4
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Na zamówienie
 
Certyfikacja: CE
Napięcie zasilania (V): 24,0
Opcja oprogramowania: 4 = SoftPLC
Liczba wejść: 6
Szerokość: 18.5 mm
Wysokość: 173.0 mm
Głębokość: 97.0 mm
Ciężar brutto: 320 g
Ciężar netto: 220 g
Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość