Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMCprimo C.0/A/B/6

680064
PMCprimo C.0/A/B/6
PMCprimo-motion controller card for the servo amplifier series PMCprotego D 01-72 Hardware option: CPU 0.6 GHz, CANopen/PROFIBUS. Software option: Path interpolation, IEC 61131-3 programming.

Na zamówienie
on request
Certyfikacja: CE
Napięcie zasilania (V): 24,0
Opcja oprogramowania: 6 = SoftPLC + interpolacja
Liczba wejść: 6
Szerokość: 18.5 mm
Wysokość: 173.0 mm
Głębokość: 97.0 mm
Ciężar brutto: 320 g
Ciężar netto: 220 g
Temperatura pracy: 0 - 40 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość