Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
Na zamówienie
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
Na zamówienie
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without ...
Na zamówienie
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Na zamówienie
Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without br ...
Na zamówienie
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without br ...
Na zamówienie
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
Na zamówienie
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. ...
Na zamówienie
Mo = 3.0 Nm Io = 2.88 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Na zamówienie
Mo = 8.6 Nm Io = 6.60 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Na zamówienie
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake; ...
Na zamówienie
Mo = 4.7 Nm Io = 4.00 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
Na zamówienie
Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
Na zamówienie
Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake ...
Na zamówienie
Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.