Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

8177180
PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1
Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Na zamówienie
on request
Ciężar brutto: 350 g
Ciężar netto: 300 g
Temperatura pracy: -20 - 60 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość