Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Serwowzmacniacz, ciągły prąd wyjściowy przy 3 x 400 V AC: 6 A,
szczytowy prąd wyjściowy przez 2 s: 18 A, szczytowy prąd ...
Na zamówienie
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
Na zamówienie
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax
(5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax
(5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kV ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax
(2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...
Na zamówienie
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
Na zamówienie
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...
Na zamówienie
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Na zamówienie
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 72 A;
Imax (5 sec.) = 140 A;
Power consumpti ...
Na zamówienie
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6 A;
Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 1 ...
Na zamówienie
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12 A;
Imax (5 sec.) = 24 A;
Power consumptio ...
Na zamówienie
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6,0 A;
Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...
Na zamówienie
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output
current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.