Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA In ...
Na zamówienie
servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Serwowzmacniacz, dane techniczne dla 3 x 400 V AC: Ciągły prądwyjściowy: 20
A, Imax (5 sek.) = 40 A, pobór mocy w trybie ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption i ...
Na zamówienie
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption ...
Na zamówienie
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in ...
Na zamówienie
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
4 A, Imax (5 s) = 7.5A Power consumption in ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.