Znaleziono 32 produktów
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml bracket sliding door
570492
Uchwyt montażowy do drzwi przesuwnych

Na zamówienie
PSEN ml mounting plate
570490
Płyta montażowa do standardowych profili 40 mm

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml escape release
570460
Zwolnienie awaryjne dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock; kompletzawiera linkę ewakuacyjną i akcesoria montażowe

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Uchwyt do bramek uchylnych, wysokość 80 mm

Na zamówienie
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Uchwyt montażowy do bramek uchylnych, wysokość 80 mm

Na zamówienie
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Uchwyt montażowy do bramek uchylnych, wysokość 70 mm

Na zamówienie
PSEN ml door handle sliding door
570495
Uchwyt do bramek przesuwnych

Na zamówienie
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Uchwyt do bramek uchylnych, wysokość 70 mm

Na zamówienie
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostron ...

Na zamówienie
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronny ...

Na zamówienie
PSEN ml escape release extension
570462
Przedłużacze do linki ewakuacyjnej, elementy przedłużające 25 mm, stal nierdzewna

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

Na zamówienie
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2 klapy montażowe.

Na zamówienie
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Czarna klamka z czerwoną wkładką do PSENmlock DHM „Klamka wyzwalacza ewakuacyjnego”.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie