• 3
Znaleziono 48 produktów
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, o ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odl ...

Na zamówienie
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odl ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 3.x opakowanie jednostkowe = 1 szt. aktuatora.

Na zamówienie
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, ...

Na zamówienie
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, o ...

Na zamówienie
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, o ...

Na zamówienie
PSEN cs4.1n   1switch
541153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, o ...

Na zamówienie
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.

Na zamówienie
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierune ...

Na zamówienie
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m, do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67, odl ...

Na zamówienie
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,15 m, do połączenia sze ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odl ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1p   1switch
541060
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, o ...

Na zamówienie
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m, jeden kierunek dzia ...

Na zamówienie
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m jeden kierunek działania, obsługa SDD, I ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie