• 3
Znaleziono 43 produktów
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e ...

Na zamówienie
PSEN cs5.11n 1switch
542063
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e, ...

Na zamówienie
PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542213
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL ...

Na zamówienie
PSEN cs6.11n 1switch
542163
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e, ...

Na zamówienie
PSEN cs6.21n 1switch
542263
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL ...

Na zamówienie
PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542113
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, do zastosowań do SIL 3 lub PL e, ...

Na zamówienie
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednost ...

Na zamówienie
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.x, IP67,przyklejany, bez możliwości przykręcania, opakowanie jednost ...

Na zamówienie
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostk ...

Na zamówienie
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.x, IP67,przyklejany, z możliwością przykręcania, opakowanie jednostk ...

Na zamówienie
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, odle ...

Na zamówienie
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,opakowanie jednostkowe = 1 szt. , certyfikat ATEX. ...

Na zamówienie
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, obsługa SDD, IP67, 4 kierunki dzi ...

Na zamówienie
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, odle ...

Na zamówienie
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.11, M12, IP67 , do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostko ...

Na zamówienie
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, odle ...

Na zamówienie
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, odle ...

Na zamówienie
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.1, M12, IP67 , do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkow ...

Na zamówienie
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67, 4 kierunki działania, typo ...

Na zamówienie
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.1, M12, IP67 , do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkow ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie