text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 14 produktów
PSEN me4.2 / 4AS
570251
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3.2  / 2AS
570230
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3.2  / 2AR
570232
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3 / 2AR
570212
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 1 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3.1  / 2AR
570222
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3 / 2AS
570210
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 1 N/C.

Na zamówienie
PSEN me3.1  / 2AS
570220
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me2 / 2AS
570200
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/C.

Na zamówienie
PSEN me2 / 2AR
570201
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/C.

Na zamówienie
PSEN me4.11 / 4AS
570246
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me4.1 / 4AS
570245
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki2 n/z.

Na zamówienie
PSEN me4 / 4AS
570240
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, styki:1 N/O, 1 N/C.

Na zamówienie
PSEN me4.21 / 4AS
570250
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 1 N/O, 2 N/C.

Na zamówienie
PSEN me4.01 / 4AS
570241
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, ze standardowym aktuatorem, siłarozłączania 50 N , styki: 1 N/O, 1 N/C.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie