text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 15 produktów
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania, siła sprężyny, styki: 2 N/O, 2 N/C, na ...

Na zamówienie
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me1.03M/AS n
570015
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...

Na zamówienie
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania, siła sprężyny, styki: 2 N/O, 2 N/C, na ...

Na zamówienie
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...

Na zamówienie
PSEN me1M / 1AS
570004
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania ...

Na zamówienie
PSEN me1S / 1AS
570000
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilani ...

Na zamówienie
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...

Na zamówienie
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...

Na zamówienie
PSEN me1M / 1AR
570005
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 2 ...

Na zamówienie
PSEN me1S / 1AR
570001
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania ...

Na zamówienie
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

Na zamówienie
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

Na zamówienie
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie