text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 10 produktów
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, uchwyt do mocowania 5 bloków styków.

Na zamówienie
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, obudowa IP65, klasa ochrony II, wejścia kablowe 2 x M16.

Na zamówienie
PIT es backplate language
400335
PITestop, podkładka z oznaczeniem E-STOP, w językach: angielski, francuski, niemiecki, pasująca do wszystkich przycisków ...

Na zamówienie
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków.

Na zamówienie
PIT es holder3c
400331
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków, z zaciskami sprężynowymi.

Na zamówienie
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, podkładka o średnicy zewnętrznej 75 mm z symbolem E-STOP, odpowiednia do wszystkich przycisków z wyjątkiem PI ...

Na zamówienie
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, uchwyt montażowy do skrzynki PIT es flex.

Na zamówienie
PIT es box flex grey
400204
PITestop, obudowa popielata, IP65, do przycisków, średnica montażu 22,3mm, z płytą montażową, wejście kablowe 1 x M20.

Na zamówienie
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, obudowa żółto-czarna, IP65, do przycisków, średnica montażu 22,3 mm, z płytką montażową, elastyczna orientacją ...

Na zamówienie
PIT es wrench
400222
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie