Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PDP20 F 4 mag

773310
PDP20 F 4 mag
Decentralised interface for series connection for PSE mag in PL e.

Na zamówienie
on request
Certyfikacja: CE, cULus Listed, TÜV
Ilość wejść cyfrowych: 8
Stopień ochrony obudowy: IP40
Rodzaj ochrony zacisków: IP20
Typ zacisku: Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 98.0 mm
Głębokość: 120.0 mm
Ciężar brutto: 115 g
Ciężar netto: 105 g
Temperatura pracy: -10 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość