text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 5 produktów
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Etykiety z opisami dla PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 sztuk, 20 x 8 mm.

Na zamówienie
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, klasa przemysłowa, obudowa z mosiądzu niklowanego, złącze M12, kodowani ...

Na zamówienie
Crimping Tool
380071
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych, średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie cztero ...

Na zamówienie
Caps for IP67 moduls
380324
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., ...

Na zamówienie
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie