Znaleziono 38 produktów
PSSu E F AI I
312260
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0 – 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnic ...

Na zamówienie
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjści ...

Na zamówienie
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...

Na zamówienie
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0 – 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnic ...

Na zamówienie
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,– – 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście ...

Na zamówienie
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 8 A, szyna zasilania C-r ...

Na zamówienie
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do pra ...

Na zamówienie
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, o ...

Na zamówienie
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe ...

Na zamówienie
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...

Na zamówienie
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, o ...

Na zamówienie
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjści ...

Na zamówienie
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A.

Na zamówienie
PSSu E F AI U
312265
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,– – 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście ...

Na zamówienie
PSSu E F BSW
312230
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie peryferyjne wejścia 24 VDC 8 A, szyna zasilania C-r ...

Na zamówienie
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia, styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe ...

Na zamówienie
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do zas ...

Na zamówienie
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, zakres prądu 0-0,6 A, jednobiegunowe, 2 wyjśc ...

Na zamówienie
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, licznik, 1 wejście, enkoderabsolutny, enkoder SSI, sygnał różnicowy RS422, rozdzi ...

Na zamówienie
PSSu E F AI U-R
315265
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,– – 10,24-10,23 V, dwubiegunowe, wejście ró ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie