Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Sterowniki PLC i systemy I / O
- PSS4000 - sterowniki
- PSSuniversal - sterownik ST+FS
-
Technologia czujników (1139)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (374)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (238)
-
Kurtyna optyczna (442)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (325)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (14)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (18)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (51)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (67)
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
- Akcesoria PSENopt (94)
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
PSENopt - Kurtyna optyczna (325)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (21)
- Bezpieczne systemy radarowe (18)
- Skaner laserowy (19)
-
Przekaźniki (632)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (17)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (482)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (354)
- PNOZcompact - kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa (2)
- PNOZelog - przekaźniki bezpieczeństwa z funkcją logiczną (34)
- PNOZpower - przekaźniki bezpieczeństwa dla dużych obciążeń (14)
- System edukacyjny (1)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (129)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (272)
-
Sterowniki programowalne (326)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (308)
- Oprogramowanie (14)
- Robotyka (14)
- Technologia napędów (619)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (251)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (232)
- Panele operatorskie HMI (19)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Wer. do ekstr. war. ekspl.
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSSuniversal - sterownik ST+FS
Sterownik PSSuniversal PLC jest uniwersalnym uzupełnieniem systemu sterowania PSS 4000. Programowalny sterownik logiczny (PLC) można zaprogramować, używając głównych języków programowania opisanych w normie PN-EN/IEC 61131-3 na potrzeby zadań standardowych i zadań bezpieczeństwa, i można je skonfigurować, wykorzystując graficzny edytor programów PASmulti. Standaryzacja jest łatwa dzięki gotowym blokom programowym.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,bezpieczny i standardowy, PL e,
SIL 3, 2 porty R ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-styko ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.