Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ p1vp 300s

773951
PNOZ p1vp 300s
Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

Na zamówienie
on request
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Możliwości zastosowania: Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione, Czujnik drzwi ochr., Monit. wyłącz. awar. opóźnione
Tryby pracy: jednokanałowa, Start automatyczny, dwukanał., Start ręczny, Detekcja zwarć międzykanałowych, start ręczny z przek., bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V): 24,0
Rodzaj napięcia zasilania: DC
Typ zacisku: wtykowy
Typ zacisku: Zacisk śrubowy
Ilość wyjść półprzewodnikowych: 2
Szerokość: 45.0 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 135.0 mm
Ciężar brutto: 360 g
Ciężar netto: 355 g
Temperatura pracy: -10 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość