text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 17 produktów
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsz ...

Na zamówienie
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok ro ...

Na zamówienie
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB = 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, moduł ...

Na zamówienie
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, m ...

Na zamówienie
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
Rozszerzenie styków PNOZsigma, kaskadowanie, wyjścia: 3 N/O, UB = 24 VDC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe ...

Na zamówienie
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsz ...

Na zamówienie
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozszerze ...

Na zamówienie
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozsze ...

Na zamówienie
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC,szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, moduł ...

Na zamówienie
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, przełączane obciążenie: 12 A DC1, szerokość: 45 mm zac ...

Na zamówienie
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, przełączane obciążenie: 12 A DC1, szerokość: 45 mm zac ...

Na zamówienie
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszer ...

Na zamówienie
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC,szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozs ...

Na zamówienie
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC 1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 2 ...

Na zamówienie
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, 2x przekaźnikowy moduł rozszerzeń do PNOZ s30, PNOZ mm0.1p i PNOZ mm0.2p, 2 oddzielne sterowniki dla każdego ...

Na zamówienie
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, 2x przekaźnikowy moduł rozszerzeń do podłączenia do PNOZ s30, PNOZ mm0,1p i PNOZ mm0,2p, 2 oddzielne sterowni ...

Na zamówienie
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC 1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 2 ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie