text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 7 produktów
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/ ...

Na zamówienie
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/ ...

Na zamówienie
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...

Na zamówienie
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...

Na zamówienie
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V A ...

Na zamówienie
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = ...

Na zamówienie
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V A ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie