Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Strona globalna | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

788010
PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Na zamówienie
on request
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Możliwości zastosowania: Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione
Tryby pracy: dwukanał., Start ręczny, Detekcja zwarć międzykanałowych, bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Norma produktu: EN 61496-1
Normy: EN 60204-1, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V): 24,0
Rodzaj napięcia zasilania: DC
Typ zacisku: wtykowy
Typ zacisku: Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opóźn.: 3
Ilość styków pomocniczych: 1
Ilość wyjść półprzewodnikowych: 4
Kategoria zatrzymania: 0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): 5.0 A
Napięcie przy AC15: 240 V
Prąd maks. przy AC15: 5.0 A
Szerokość: 90.0 mm
Wysokość: 101.0 mm
Głębokość: 121.0 mm
Ciężar brutto: 575 g
Ciężar netto: 565 g
Temperatura pracy: -10 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość