Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB
24 V DC, szerokość: 25 mm, zintegrowane zaciski ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB
24 V DC, szerokość: 25 mm, zaciski wtykowe śrub ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z
detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z
detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z
detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O,
(t = 1 s stały) UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, z ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O,
(t = 5-8 s), UB = 24 V DC, szerokość 45 mm, zacisk ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB
24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe spr ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O,
(t = 3 s stały) UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, z ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O t-d(t
= 3 s), UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaci ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie1/2-kanałowe, wyjścia: 4 N/O,
UB 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sp ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O,
(t = 1-4 s) UB = 24 V DC, szerokość 45 mm, zaciski ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 2-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB
= 24 - 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm zaciski ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane za ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z
detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 5 N/O, UB 24 V ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...
Na zamówienie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.