Znaleziono 33 produktów
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zintegrowane zaciski ...

Na zamówienie
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zaciski wtykowe śrub ...

Na zamówienie
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...

Na zamówienie
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...

Na zamówienie
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...

Na zamówienie
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...

Na zamówienie
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, U ...

Na zamówienie
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, (t = 1 s stały) UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, z ...

Na zamówienie
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, (t = 5-8 s), UB = 24 V DC, szerokość 45 mm, zacisk ...

Na zamówienie
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe spr ...

Na zamówienie
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, (t = 3 s stały) UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, z ...

Na zamówienie
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O t-d(t = 3 s), UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaci ...

Na zamówienie
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie1/2-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sp ...

Na zamówienie
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, (t = 1-4 s) UB = 24 V DC, szerokość 45 mm, zaciski ...

Na zamówienie
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 2-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB = 24 - 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm zaciski ...

Na zamówienie
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane za ...

Na zamówienie
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...

Na zamówienie
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...

Na zamówienie
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane ...

Na zamówienie
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 5 N/O, UB 24 V ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie