text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 13 produktów
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 230 V AC, sze ...

Na zamówienie
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 24 V DC, szerokoś ...

Na zamówienie
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szer ...

Na zamówienie
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 230 V AC, sze ...

Na zamówienie
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 110 V AC, sze ...

Na zamówienie
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szer ...

Na zamówienie
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 24 V AC, szerokoś ...

Na zamówienie
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, szerokość: ...

Na zamówienie
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V AC, szer ...

Na zamówienie
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, szerokość: ...

Na zamówienie
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O,wyjścia 2 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zinte ...

Na zamówienie
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 V DC, szer ...

Na zamówienie
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 115 V AC, sze ...

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie