text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Numer produktu: 325110
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 1 s/470 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego pro...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji wsparcie.techniczne@pilz.pl


Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 1 s/470 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Położenie montażowe dowolne  
Ciężar netto 20  g
Ciężar brutto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018097  
Tom 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1