text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

Numer produktu: 751600
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL CI 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych,szerokość: 90 mm, wtykowe zaciski sprężynowe, możliwość rozbudowy za pom...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL CI 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych,szerokość: 90 mm, wtykowe zaciski sprężynowe, możliwość rozbudowy za pomocąrozszerzeń styków PNOZsigma.

Potwierdzenie P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
P_ZULASSUNG_TÜV  
 
Przeznaczenie U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Napięcie zasilania (V) 24 - 48  V
Typ napięcia zasilania U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Pobór mocy AC 10.2  
Pobór mocy DC 7.5  
Meas. circ. frequ. range (Hz) 50  
60  
Liczba wejść 6  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 6  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Izol. galw. n/bezp. SC O P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Kategoria AC/DC1 stand. P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Styki bezp.: praca pilota P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Materiał styku przekaźnika P_KONT_MAT_AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC wg standardu... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Klasa dotk. testu drgań P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Klasa dotk. testu wstrząsów P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Klasa sejsmiczna wg normy 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Klasa dotk. testu sejsmicznego P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Klasa dotk. testu p.wstrząsów P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Odstęp i odl. izol. do P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Kategoria przepięcia P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
St.zanieczysz.odst.i odl. P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Stopień ochrony obudowy P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Rodzaj ochrony zacisków P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Położenie montażowe P_EINBAULAGE_beliebig  
Materiał obudowy części dolnej P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Mat. obudowy płyty przedniej P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiał górnej części obudowy P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Zacisk przyłączeniowy P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme  
Styl zacisków P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Wysokość 98  mm
Szerokość 90  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 670  g
Ciężar brutto 680  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086133  
Tom 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1