Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Na zamówienie
Adapter Y do połączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pinowe złącze wewnętrzne M12, prost ...
Na zamówienie
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67,
złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowanie ...
Na zamówienie
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67,
złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowanie ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,4-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,5-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...
Na zamówienie
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L
osłona świetlna
Na zamówienie
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2,
urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,
z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prost ...
Na zamówienie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,kodowanie A
na złączu męskim M12, czarny, prosty, ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M8
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: ...
Na zamówienie
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
Na zamówienie
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12
(X2,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-sty ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.