text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Protective Column-060/1

Numer produktu: 630950
Profil aluminiowy o długości 60 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylaj...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Profil aluminiowy o długości 60 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy Aluminium  
Ciężar netto 3895  g
Ciężar brutto 4100  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068887  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania lusterek odchyleniowych z serii "PSEN op Mirror.../1" w odpowiednimprofilu aluminiowym PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
Zestaw montażowy z 4 profilami montażowymi do mocowania fotokomórki z serii „PSEN op .../1”, dla fotokomórek o długości od 15 cm do 120 cm włącznie w odpowiednim profilu aluminiowym PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.