text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ml s 2.1 unit

Numer produktu: 570408
Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, w pełni kodowane, zwyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 12-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie sze...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, w pełni kodowane, zwyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 12-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie szeregowe

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera w pełni kodowany  
Reset type Power reset  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 4  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-13  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
EMC wg standardu... EN 55011: Klasa A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
 
 
Typ obudowy UL Typ 1  
Wymagana dł.imp. blok./odblok. 350 … 400 ms  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Nie  
Maks. offset pionowy +/-3,0 mm  
Maks. offset kątowy oś okr. X +/- 2,0°  
Maks. offset kątowy oś okr. Y +/- 2,5°  
Maks. offset kątowy oś okr. Z +/- 7,5°  
Maks. offset w kier. zamykania +/-2 mm  
Aktuator typu 1 PSEN ml 2.1  
Typ połączenia M12 ,12-stykowy zew.  
Linie kablowe LiYY 12 x 0,25 mm2  
Materiał produktu Zn  
Aluminium  
Stal cynkowana  
Stal nierdzewna  
Plastik  
Wysokość 217.2  
Szerokość 40  
Głębokość 40  
Ciężar netto 1100  
Ciężar brutto 1450  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548090406  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X2, urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie Ana złączu żeńskim M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M12 (X1, czujnik/kolejne złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie A, do włączenia PSENcode w układ szeregowy PSENmlock, przy użyciu SDD, w zależności od zastosowanego PSENcode, należy użyć różnego adaptera Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (nie 570489!).
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, z kodowaniem A na złączu żeńskim M12 (X2, czujnik) 12-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik/kolejne złącze wtykowe),8-pinowe, kodowanie A, do podłączenia szeregowego PSENslock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik), 12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Przewód, adapter Y, IP67, złącze wewnętrzne M12 (X3, czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12 (X1,urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm²,żółty i złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², czarny, dopodłączenia PSENmlock, nadaje się tylko do ochrony procesowej (bez ochronyosobistej!).
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Uchwyt montażowy do drzwi przesuwnych
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Płyta montażowa do standardowych profili 40 mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Uchwyt do bramek uchylnych, wysokość 80 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Uchwyt do bramek przesuwnych
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Uchwyt do bramek uchylnych, wysokość 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Uchwyt montażowy do bramek uchylnych, wysokość 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Uchwyt montażowy do bramek uchylnych, wysokość 80 mm
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adapter Y do połączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,na 2 x 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 0,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i 570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i trwałość.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 0,75 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i 570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i trwałość.