• 3
Znaleziono 46 produktów
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 230 V AC, szerokoś ...

Na zamówienie
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 24 V DC, szerokość ...

Na zamówienie
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 230 V AC, szerokoś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N ...

Na zamówienie
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N ...

Na zamówienie
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie